Người đàn ông đang xem hệ thống truyền TS 2Booster Providing you more speed in processes: that moves us. Sự kết hợp của hệ thống băng chuyền TS2 plus và TS 2Booster của Bosch Rexroth TS 2Booster – Tốc độ xử lý nhanh hơn

Nhanh hơn mười lần trong các ứng dụng chu kỳ ngắn, sử dụng chính xác cao

Tìm hiểu thêm
Dây chuyền lắp ráp của Hệ thống truyền TS 2plus từ Bosch Rexroth TS 2plus - linh hoạt, mạnh mẽ, thích ứng

Hệ thống vận tải linh hoạt cho phạm vi ứng dụng rộng

Catalog trực tuyến

BOOST YOUR PRODUCTION with the TS 2plus transfer system.

Hệ thống chuyền của Rexroth được thiết kế để vận chuyển các pallet phôi lên đến 240 kg. Hệ thống có các đơn vị theo mô-đun được tiêu chuẩn hóa có thể được kết hợp theo nhiều cách để tạo ra một hệ thống duy nhất. Thiết kế theo mô-đun cho phép sử dụng hiệu quả chi phí tiềm năng tỷ lệ trong sản xuất. Tất cả các linh kiện được thiết kế đặc biệt mạnh mẽ và đảm bảo an toàn vận hành cao. Hệ thống động cơ 3 pha cũng cho phép sử dụng năng lượng hiệu quả nhờ lớp hiệu quả cao cấp (IE3).


LINH HOẠT

Hệ thống theo mô-đun đa năng với các đơn vị được tiêu chuẩn hóa đáp ứng yêu cầu sản xuất nhiều loại sản phẩm khác nhau thuộc nhiều lĩnh vực, chẳng hạn như:

  • Công nghiệp ô tô
  • Công nghệ điện tử và điện với các yêu cầu về bảo vệ chống phóng tĩnh điện ESD
  • Công nghệ y tế và
  • Công nghiệp quang học
  • Vệ sinh

MẠNH MẼ

TS 2plus đáng tin cậy ngay cả trong các điều kiện khó khăn, chẳng hạn như trong môi trường ESD hoặc trong các ứng dụng phòng sạch và phòng khô. Hệ thống quản lý tải trọng tối đa cao lên đến 240 kg cho mỗi pallet phôi.
Ngoài ra, các thành phần phức tạp và đã được chứng minh đảm bảo tính sẵn sàng cao.

CÓ THỂ ĐIỀU CHỈNH

Hệ thống toàn diện để sản xuất hiệu quả về chi phí có thể được lắp đặt nhanh chóng nhờ tính mô đun. Kích thước pallet phôi phù hợp với kích thước sản phẩm và nằm trong khoảng từ 160 x 160 đến 1.200 x 1.200 mm. Bốn loại phương tiện băng chuyền có thể kết hợp khi cần thiết: Dây đai polyamit, dây đai bánh răng, xích đầu phẳng và xích gắn con lăn.
Điều này giúp giải pháp hệ thống được mở rộng quy mô nhanh chóng cho mọi yêu cầu và có thể nhận ra hàng loạt các bố trí hệ thống.

Tổng quan về những điểm nổi bật về TS 2plus

Ứng dụng hệ thống truyền TS 2Booster từ Bosch Rexroth

TS 2Booster

Dành cho những khách hàng có yêu cầu đặc biệt về sản phẩm và dây chuyền sản xuất.

TS 2Booster có khả năng thích ứng cực cao và hoàn hảo cho các giải pháp và quy trình đặc thù yêu cầu khắt khe. Giải pháp cho phép triển khai các quy trình sáng tạo và đột phá chưa từng thấy ở các hệ thống truyền thông thường.

  • Độ chính xác cao nhất: Đạt đến vị trí dừng với độ lặp lại chính xác lên đến 0,015 mm mà không cần bổ sung cụm định vị hoặc hệ thống gắp xếp
  • Thiết kế tiết kiệm không gian: Cho phép sử dụng trạm xử lý cho nhiều mục đích, nhờ vậy, giảm diện tích chiếm dụng của dây chuyền sản xuất
  • Chu kỳ ngắn: Cho phép thay đổi hướng di chuyển và sử dụng nhiều vị trí thao tác trên cùng một pallet phôi
  • Độ linh hoạt tối đa: TS 2Booster có thể được triển khai như trục thứ 3 khi tương tác đồng bộ với các trục quy trình khác

TS 2Booster là một phần không thể thiếu của hệ thống mô-đun TS 2plus. với nhiều giải pháp đa dạng, pallet phôi WT 2/LS có thể được vận chuyển "trực tiếp khi đang chạy" từ hệ thống động cơ tuyến tính đến hệ thống băng chuyền TS 2plus cổ điển, bằng cách tận dụng nhiều mô-đun của hệ thống.

  • Lắp ráp và vận hành rất nhanh chóng nhờ các linh kiện được lắp ráp sẵn và tiêu chuẩn hóa
  • Tốc độ lên đến 4m/giây (240m/phút)
  • Gia tốc lên đến 4g / 40m/s²

Tải xuống catalog bản PDF

Tải xuống tờ rơi

Xem video

Bosch Rexroth TS 2plus Ecolift EL 2

Ecolift EL 2

vận tải đơn giản theo chiều dọc hoặc chiều ngang

  • Đặc biệt tiết kiệm chi phí: chỉ cần một bộ truyền động cho các chuyển động ngang và dọc
  • Thiết lập đơn giản và nhanh chóng: không cần thiết bị an toàn phức tạp

  • Có thể mở rộng cho các pallet phôi lên đến 800 x 800 mm
  • Thích hợp cho các giá đỡ phôi nặng lên đến 60kg
  • Chiều cao vận tải: từ 290 mm đến 1.790 mm

Thông tin đặt hàng

Tải xuống tờ rơi

Van chặn TS 2plus VE 2/D410-EH của Bosch Rexroth

Van chặn chạy điện

Hoàn toàn kín

  • Để tách pallet phôi trong các phần không có cấp khí
  • Van chặn có giảm chấn
  • Các loại van chặn khác nhau có sẵn để kết hợp với tất cả các phụ kiện của TS 2plus và pallet phôi

Thông tin đặt hàng

Dữ liệu kỹ thuật chính

Khối lượng của pallet phôi:
Lên đến 240 kg
Kích thước của pallet phôi: 160 x 160 mm to 1.200 x 1.200 mm
Các loại pallet phôi: Tấm đỡ làm bằng thép hoặc nhôm, khung mở có thể làm bằng nhôm định hình
Phương tiện băng chuyền: Dây đai, dây đai bánh răng, xích đầu phẳng và xích gắn con lăn, xích Vplus
Vận tốc băng chuyền: 6/9/12/15/18 m/phút
Tải trọng bộ phận: Tích lũy lên đến 200 kg/m

Ví dụ về ứng dụng

Hệ thống truyền TS 2plus để vận tải các bộ ắc quy

Lắp ráp bộ ắc quy trong ngành công nghiệp ô tô

 

Hệ thống băng chuyền TS 2plus đang vận chuyển trong nhà máy

Hệ thống băng chuyền nhà máy tiết kiệm năng lượng

 

APAS assistant của Bosch Rexroth trên dây chuyền lắp ráp với khu vực logistic nội bộ trong nền

Dây chuyền lắp ráp linh hoạt

 

Các hộp bóng golf được vận tải bằng hệ thống truyền TS 2plus

Vận chuyển hộp bóng golf